17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 使用荷重(kN)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

二重リンク(ステンレス製)【10~50個入り】

通常単価(税別)
9961,005
税込単価
1,0961,106
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・手軽に連結作業が可能です【用途】・キーホルダやチェーンの端末金具として

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

線径

(mm)

JANコード

トラスココード

使用荷重(kN)

質量(g)

最小発注数量
15
1
4989999274431
275-0945
0.01
25
1パック

50個入り

30
2.6
4989999274523
275-1038
0.05
85
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,005
( 1,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
996
( 1,096 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に連結作業が可能です
【用途】
・キーホルダやチェーンの端末金具として

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二重リンク(ステンレス製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
鍵の整理
4
満足度:4.0
壁に鍵を並べる際に使用。セット売りで安価だった為購入しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二重リンク(ステンレス製)
ミニクリップ(二重リンク付・ステンレス製)
Dリンク(ステンレス製)
楕円リンク(ステンレス製)
バルブ開閉表示板取付金具(二重リング) 
キーリンク(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格996-704 -319 -810 -266759 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目
種類リングカラビナ・スナップフックリングリングリングリング
材質SUS304SUS316SUS304SUS304ステンレスSUS316

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング