17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 線径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 参考使用荷重(kN)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アイストラップ(ステンレス製)【2個入り】

通常単価(税別)
7481,164
税込単価
8231,280
通常出荷日:1日目

【特長】・設置幅の狭い面でも取り付け可能です【用途】・支柱や壁面などへの取り付け

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

線径

(mm)

JANコード

トラスココード

参考使用荷重

(kN)

質量(g)

最小発注数量
4
4989999273373
275-1887
0.07
8
1パック

2個入り

8
4989999273403
275-1917
0.29
52
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
748
( 823 )
1日目
1,164
( 1,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置幅の狭い面でも取り付け可能です
【用途】
・支柱や壁面などへの取り付け

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイストラップ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイストラップ(ステンレス製)
アイスナップ(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
Sフック(ステンレス製)
Sカン(ステンレス製)
アイプレート(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格748-1,134 -1,284 -688 -720 -920 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類アイストラップスイベル・スナップカラビナ・スナップフックSカンSカン座付き金具・アイプレート
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング