メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kN)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フックアイボルト(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,372
税込単価
1,509
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。【用途】...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

TFIB6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TFIB6の仕様・寸法情報

材質
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
ねじの呼び(M)
6
長さL(mm)
15
先端形状
平先
ねじ山種類
メートル並目
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ピッチ(mm)
1
ねじ種類
全ねじ
使用荷重(kN)
0.20
JANコード
4989999037623
トラスココード
380-3945
-
-

商品情報

製品仕様

型番材質ねじの呼び(M)長さL(mm)先端形状ねじ山種類販売単位用途ピッチねじ種類
TFIB10ステンレス(SUS304)1025平先メートル並目バラ(1個から購入可能)標準1.5mm全ねじ

型番リスト

表示件数
型番
TFIB6

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

使用荷重

(kN)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
6
15
1
0.20
4989999037623
380-3945
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,372
( 1,509 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
【用途】
・端末の金具として。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フックアイボルト(ステンレス製)の型番TFIB6のページです。 型番TFIB6に関する仕様情報を記載しております。
フックアイボルト(ステンレス製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
紛失防止に使用しています
5
満足度:5.0
社内で使う二つの治具をつなぐシャフトの紛失防止に使用しています。シャフトにタップを立て、この商品をネジ込んでいます。フッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フックアイボルト(ステンレス製)
フックアイナット(ステンレス製)
【クリーン洗浄品】SUS316L アイボルト 足長
SUS316L アイボルト 足長
首長アイボルト(B-1131・ステンレス製)
つば付ロングアイボルト(鍛造製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山ミスミミスミタキゲン製造水本機械製作所
通常価格1,3721,945 --2,160748 -13,250
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目7日目
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS316LSUS316Lステンレス鋼材ステンレスSUS304
先端形状平先-丸先丸先-平先
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目-
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)--バラ(1個から購入可能)-
ねじ種類全ねじ-全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
よく一緒に購入される商品

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング