17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スイベルベルトフック(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,8392,014
税込単価
2,0232,215
通常出荷日:1日目

【特長】・アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。【用途】・チェーン・ワイヤ・ロープ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
4989999285796
328-6126
29
25
1個
4989999285802
328-6134
33
31
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,839
( 2,023 )
1日目
2,014
( 2,215 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ・ベルトなどの連結や、端末の金具のジョイントに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルベルトフック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベルベルトフック(ステンレス製)
Sフック(ステンレス製)
ピンフック(ステンレス製)
アイプレート(ステンレス製)
ボルトフック(ステンレス製)
アイプレート“パッドアイロング”(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,839-688 -1,485920 -1,707 -1,020 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
種類スイベル・スナップSカンカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレートフック座付き金具・アイプレート
長さ(mm)63-17---
線径(mm)451---
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
発注単位1個1袋1袋1個1セット1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング