17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ボールチェーンコネクター(真鍮/ステンレス)【10個入り】

通常単価(税別)
188363
税込単価
207399
通常出荷日:1日目

【特長】・ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です【用途】・ボールチェーンの接続、連結に

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

JANコード

トラスココード

適合玉径

(mm)

適合チェーン

質量

(g)

最小発注数量
[銅] 真鍮(C2680R・C2700W)
4989999350340
498-2878
2.3
TBCB-2301A~2315A
1.7
1パック

10個入り

[銅] 真鍮(C2680R・C2700W)
4989999350357
498-2886
3.0
TBCB-3001A~3015A
3.1
1パック

10個入り

[銅] 真鍮(C2680R・C2700W)
4989999350364
498-2894
4.0
TBCB-4001A~4015A
4.9
1パック

10個入り

[ステンレス] ステンレス(SUS304)
4989999291988
498-2916
2.3
TBCS-2301~2315
0.9
1パック

10個入り

[ステンレス] ステンレス(SUS304)
4989999291995
498-2924
3.2
TBCS-3201~3215
2.7
1パック

10個入り

[ステンレス] ステンレス(SUS304)
4989999293883
498-2932
4.5
TBCS-4501~4515
7.6
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188
( 207 )
1日目
205
( 226 )
1日目
198
( 218 )
1日目
259
( 285 )
1日目
340
( 374 )
1日目
363
( 399 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です
【用途】
・ボールチェーンの接続、連結に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールチェーンコネクター(真鍮/ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールチェーンコネクター(真鍮/ステンレス)
ボールチェーンカップリング 真鍮/ステンレス
マンテルチェーン ステンレス製 EA980SH
【クリーン洗浄品】紛失防止用ステンレスチエーン
【クリーン洗浄品】チエーン ボルト止めタイプ
ボールチェーンコネクター(ステンレス/SUS305)
メーカートラスコ中山トラスコ中山エスコミスミミスミエスコ
通常価格188-207 -715 ---356 -
通常出荷日1日目1日目2日目6日目10日目3日目
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄-
種類チェーン金具チェーン金具チェーンチェーンチェーンチェーン金具

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング