17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 使用荷重(kN)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リングキャッチ“オープンフックP型”(ステンレス製)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類長さ
TOFP5リングキャッチ58mm
TOFP6リングキャッチ66mm
TOFP8リングキャッチ74mm
TOFP10リングキャッチ91mm

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

線径

(mm)

JANコード

トラスココード

使用荷重(kN)

質量(g)

最小発注数量
58
5
4989999037449
380-3767
0.69
26
1個
66
6
4989999037456
380-3775
0.98
41
1個
74
8
4989999037463
380-3783
1.47
80
1個
91
10
4989999037432
380-3759
1.96
152
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
966
( 1,063 )
1日目
1,530
( 1,683 )
1日目
1,944
( 2,138 )
1日目
1,902
( 2,092 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングキャッチ“オープンフックP型”(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングキャッチ“オープンフックP型”(ステンレス製)
リングキャッチ“カラビナ”(ステンレス製)
リングキャッチ“プチカラビナ”(ステンレス製)
リングキャッチ“カラビナジュニア”(ステンレス製)
Sフック(ステンレス製)
O型フック(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格966-4,691 -704 -3,167 -688 -1,152
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類リングキャッチカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックSカンカラビナ・スナップフック
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
発注単位1個1個1個1個1袋1個
入数1個1個1個1個2個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング