メカニカル部品技術窓口
【特長】・直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。・接続部は溶接していますので、丈夫です。【...
詳細を確認| 型番 | 種類 | 使用荷重 | 幅 |
|---|---|---|---|
| TDL540 | リング | 0.59kN | 40mm |
| TDL315 | リング | 0.2kN | 15mm |
| TDL430 | リング | 0.39kN | 30mm |
| TDL525 | リング | 0.59kN | 25mm |
| TDL535 | リング | 0.59kN | 35mm |
| TDL435 | リング | 0.39kN | 35mm |
| TDL530 | リング | 0.59kN | 30mm |
| TDL420 | リング | 0.39kN | 20mm |
| TDL320 | リング | 0.2kN | 20mm |
| TDL325 | リング | 0.2kN | 25mm |
| TDL425 | リング | 0.39kN | 25mm |
| TDL545 | リング | 0.59kN | 45mm |
【特長】
・直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
・接続部は溶接していますので、丈夫です。
【用途】
・かばんや衣類などの金具として。
・直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):339円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):254円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):668円

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

タキゲン製造
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
4.7通常価格(税別):205円~

水本機械製作所
ステンレス スナップフックB型
4.3通常価格(税別):567円~

水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
4.7通常価格(税別):676円~

水本機械製作所
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
4.9通常価格(税別):567円~

フジワラ
リングキャッチ(レギュラー)
5通常価格(税別):375円~