17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ワイヤクリップ(ステンレス製)【1~2個入り】

通常単価(税別)
1,5523,377
税込単価
1,7073,715
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ワイヤを現場加工できます。【用途】・ワイヤロープの端末加工に。

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径

入数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適用ロープ径(mm)

最小発注数量
M2
2個
4989999273151
275-0406
6
1.5
1パック

2個入り

M3
2個
4989999273168
275-0414
20
2
1パック

2個入り

M3
2個
4989999273175
275-0422
22
3
1パック

2個入り

M4
2個
4989999273182
275-0431
38
4
1パック

2個入り

M5
2個
4989999273199
275-0449
52
5
1パック

2個入り

M8
1個
4989999273212
275-0465
83
8
1個
M10
1個
4989999273229
275-0473
128
9
1個
M10
1個
4989999273236
275-0481
155
10
1個
M12
1個
4989999273243
275-0490
235
12
1個
M12
1個
4989999273250
275-0503
285
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,790
( 1,969 )
1日目
1,717
( 1,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,021
( 2,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,092
( 2,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,138
( 2,352 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,552
( 1,707 )
1日目
2,087
( 2,296 )
1日目
2,173
( 2,390 )
1日目
2,611
( 2,872 )
1日目
3,377
( 3,715 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤを現場加工できます。
【用途】
・ワイヤロープの端末加工に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤクリップ(ステンレス製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
長さ調整の留め具として
5
満足度:5.0
ワイヤーの長さを調整して留めるためにクリップが必要となり購入しました。一般的な使い方ですが問題なく使えています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤクリップ(ステンレス製)
スナップフック(ステンレス製)
Sフック(ステンレス製)
アイプレート(ステンレス製)
スイベルスナップ(ステンレス製)
ボルトフック(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,552-1,284 -688 -920 -2,829 -1,707 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目
種類ワイヤークリップカラビナ・スナップフックSカン座付き金具・アイプレートスイベル・スナップフック
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
発注単位1袋1袋1袋1個1袋1セット

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング