17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • ねじ径

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 使用荷重(kN)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

枠式ターンバックル(ステンレス製)フック&フックタイプ

枠式ターンバックル(ステンレス製)フック&フックタイプ
通常単価(税別)
2,4793,059
税込単価
2,7273,365
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。【用途】・ワイヤロープの張り具合の調...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類長さ使用荷重
TTB9Hターンバックル150mm1.57kN
TTB8Hターンバックル120mm1.18kN

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

ねじ径

JANコード

トラスココード

使用荷重(kN)

質量(g)

最小発注数量
120
W5/16
4989999273304
275-0805
1.18
180
1個
150
W3/8
4989999273311
275-0813
1.57
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,479
( 2,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,059
( 3,365 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
【用途】
・ワイヤロープの張り具合の調節に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

枠式ターンバックル(ステンレス製)フック&フックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枠式ターンバックル(ステンレス製)フック&フックタイプ
枠式ターンバックル(ステンレス製)アイ&アイタイプ
Sフック(ステンレス製)
ボルトフック(ステンレス製)
Dフック(ステンレス製)
Sカンフック(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,479-1,601 -688 -1,707 -913 -1,201 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
種類ターンバックルターンバックルSカンフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
発注単位1袋1個1袋1セット1個1個
入数1個1個2個1セット1個1個

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング