メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ドアストッパー マグネット式・超強力タイプ

通常単価(税別)
2,3891,194
税込単価
2,6281,313
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します・補助板により木やアルミのド...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TDMGP1601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDMGP1601の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
JANコード
4989999018752
トラスココード
356-5246
質量(g)
216
材質詳細
ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジム(磁石)
40
高さ(mm)
260.5
対応範囲(mm)
160
付属品
補助板

型番リスト

表示件数
型番
TDMGP1601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,3891,194
( 1,313 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します
・補助板により木やアルミのドアにも固定できます
・足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することが出来ます
・耐横範囲は160mmです

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアストッパー マグネット式・超強力タイプの型番TDMGP1601のページです。 型番TDMGP1601に関する仕様情報を記載しております。
ドアストッパー マグネット式・超強力タイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ドアの開閉位置固定用
4
満足度:4.0
製品自体はしっかりとしているので壊れにくく、使いやすいです。 ただ、マグネットが強力すぎて、設置位置を変えたいときに一苦...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアストッパー マグネット式・超強力タイプ
ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプ
始動アシスト機構付台車ストッパー ASST-150
ロック(スチール製) APTシリーズ
ニュードアストッパー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ユーエイキャスター丸喜金属本社
通常価格2,3891,58930,0774,303 -5,539 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目
材質ステンレスステンレス-スチール-
---
JANコード49899990187524989999018738---
トラスココード356-5246356-5220---
質量(g)216214---

フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング