メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプ

通常単価(税別)
1,589635
税込単価
1,748699
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ・傷を防止し、固定力が大幅アップしました...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TDMDP1011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDMDP1011の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
JANコード
4989999018738
トラスココード
356-5220
質量(g)
214
材質詳細
ステンレス、エラストマー樹脂、スチール、フェライト(磁石)
30
高さ(mm)
208
対応範囲(mm)
100
付属品
補助板

型番リスト

表示件数
型番
TDMDP1011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,589635
( 699 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ・傷を防止し、固定力が大幅アップしました
・補助板により木やアルミのドアにも固定できます
・両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することが出来ます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプの型番TDMDP1011のページです。 型番TDMDP1011に関する仕様情報を記載しております。
ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプ
ドアストッパー マグネット式・超強力タイプ
始動アシスト機構付台車ストッパー Φ150用
ロック(スチール製) APTシリーズ
ニュードアストッパー
ドアストッパー K-900A
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ユーエイキャスター丸喜金属本社タキゲン製造
通常価格1,5892,38930,0774,303 -5,539 -436 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
材質ステンレスステンレススチールスチール-スチール
----
JANコード498999901873849899990187524989999605662---
トラスココード356-5220356-5246207-2766---
質量(g)2142163200---

フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング