17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

グリップノブロング

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

グリップノブロング:関連画像

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

ねじピッチ

(mm)

ノブ高さ

(mm)

ねじ深さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

全長(mm)

幅(mm)

おねじ先端加工

めねじ・丸穴加工

取付部 材質

取付部 表面処理

ねじ寸法

耐熱温度(℃)

質量

(g)

最小発注数量
おねじ
M3
10
16
0.5
16
-
4989999298604
430-9511
3.200
おねじ:スチール(三価クロメート)
-
-
なし
-
スチール
三価クロメート処理
-
70
3.2
1個
おねじ
M3
15
16
0.5
16
-
4989999298611
430-9529
3.400
おねじ:スチール(三価クロメート)
-
-
なし
-
スチール
三価クロメート処理
-
70
3.4
1個
おねじ
M5
15
16
0.8
16
-
4989999298659
430-9561
5.700
おねじ:スチール(三価クロメート)
-
-
なし
-
スチール
三価クロメート処理
-
70
5.7
1個
おねじ
M5
20
16
0.8
16
-
4989999298666
430-9570
6.300
おねじ:スチール(三価クロメート)
-
-
なし
-
スチール
三価クロメート処理
-
70
6.3
1個
おねじ
M5
15
20
0.8
22
-
4989999298673
430-9588
9.500
おねじ:スチール(三価クロメート)
-
-
なし
-
スチール
三価クロメート処理
-
70
9.5
1個
おねじ
M5
20
20
0.8
22
-
4989999298680
430-9596
10.100
おねじ:スチール(三価クロメート)
-
-
なし
-
スチール
三価クロメート処理
-
70
10.1
1個
おねじ
M6
10
20
1
22
-
4989999298697
430-9600
10.400
おねじ:スチール(三価クロメート)
-
-
なし
-
スチール
三価クロメート処理
-
70
10.4
1個
おねじ
M6
15
20
1
22
-
4989999298703
430-9618
11.100
おねじ:スチール(三価クロメート)
-
-
なし
-
スチール
三価クロメート処理
-
-
11.1
1個
おねじ
M6
20
20
1
22
-
4989999298710
430-9626
12.200
おねじ:スチール(三価クロメート)
-
-
なし
-
スチール
三価クロメート処理
-
70
12.2
1個
おねじ
M5
20
25
0.8
27
-
4989999298727
430-9634
14.600
おねじ:スチール(三価クロメート)
-
-
なし
-
スチール
三価クロメート処理
-
70
14.6
1個
おねじ
M5
25
25
0.8
27
-
4989999298734
430-9642
15.100
おねじ:スチール(三価クロメート)
-
-
なし
-
スチール
三価クロメート処理
-
70
15.1
1個
おねじ
M6
15
25
1
27
-
4989999298741
430-9651
15.700
おねじ:スチール(三価クロメート)
-
-
なし
-
スチール
三価クロメート処理
-
-
15.7
1個
おねじ
M6
20
25
1
27
-
4989999298758
430-9669
16.700
おねじ:スチール(三価クロメート)
-
-
なし
-
スチール
三価クロメート処理
-
70
16.7
1個
おねじ
M6
25
25
1
27
-
4989999298765
430-9677
17.500
おねじ:スチール(三価クロメート)
-
-
なし
-
スチール
三価クロメート処理
-
70
17.5
1個
おねじ
M8
15
32
1.25
27
-
4989999298772
430-9685
28.000
おねじ:スチール(三価クロメート)
-
-
なし
-
スチール
三価クロメート処理
-
70
28
1個
おねじ
M8
25
32
1.25
27
-
4989999298796
430-9707
40.000
おねじ:スチール(三価クロメート)
-
-
なし
-
スチール
三価クロメート処理
-
70
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66
( 73 )
1日目
74
( 81 )
1日目
70
( 77 )
1日目
59
( 65 )
1日目
530
( 583 )
1日目
70
( 77 )
1日目
530
( 583 )
1日目
72
( 79 )
1日目
65
( 72 )
1日目
72
( 79 )
1日目
72
( 79 )
1日目
216
( 238 )
1日目
74
( 81 )
1日目
92
( 101 )
1日目
98
( 108 )
1日目
98
( 108 )
1日目

詳細情報

基本情報

●外周のくぼみが操作性を高めています。
●つかみやすいロングタイプです。
●工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリップノブロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップノブロング
ナールドナット(ステンレス) KNTA-sus
マッシュルーム型ノブHD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-LMK)
ロングナールドノブ LKF
ノブボルト Rタイプ No.1 黒
コントロールノブ M8803
メーカートラスコ中山小西製作所イマオコーポレーション小西製作所三星産業貿易小西製作所
通常価格59-1,478 -1,789 -438 -84 -1,459 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜3日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類円形円形円形円形丸形ボリュームつまみ
円形 種類標準ナット・クランプタイプマッシュルームタイプ標準標準-
本体 材質ABSステンレスSUS303ステンレス黒色フェノール樹脂ABSアルミニウム
付加機能なしなしなしなしなしなし
耐熱温度(℃)70-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング