17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

グリップノブ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

グリップノブ

販売終了

型番

TGKB1-M3X10

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

●外周のくぼみが操作性を高めています。
●工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。

指定中の仕様・寸法情報

本体 種類
円形
円形 種類
標準
取付部の種類
おねじ
取付部 サイズ
M3
取付部 長さ(mm)
10
ノブ部 外径(mm)
16
本体 材質
[樹脂] ABS
付加機能
なし
ねじピッチ(mm)
0.5
ノブ高さ(mm)
12
ねじ深さ(mm)
-
耐熱温度(℃)
70

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト