メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マグネットキャッチワンタッチ POM製 TSM145BK

通常単価(税別)
115
税込単価
127
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。【仕様】ワンタッチ埋め込み型

詳細を確認

型番:

TSM145BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSM145BKの仕様・寸法情報

種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
通常タイプ
マグネットキャッチ形状
平行形埋込
取付方法
埋込
保持力【範囲選択】(N)
30.1~70
吸着力(N)
40
長さ【範囲選択】(mm)
~40
全長(mm)
40
幅【範囲選択】(mm)
10.1~15
幅(mm)
12
本体材質
樹脂
本体材質(詳細)
ポリアセタール(POM)
吸着板
あり
吸着板表面材質
スチール
使用環境
標準
数量(ヶ)
1
JANコード
4989999043013
トラスココード
300-5437
質量(g)
13

型番リスト

表示件数
型番
TSM145BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115
( 127 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。

【仕様】
ワンタッチ埋め込み型

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチワンタッチ POM製 TSM145BKの型番TSM145BKのページです。 型番TSM145BKに関する仕様情報を記載しております。
マグネットキャッチワンタッチ POM製 TSM145BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチワンタッチ POM製 TSM145BK
マグネットキャッチワンタッチ POM製 TSM136BK
マグネットキャッチ 樹脂製 TSM111BK
スイッチ付クリーンマグネットキャッチ POM
マグネットキャッチ アルミ製 TSM10
マグネットキャッチ 樹脂製 TSM71
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミトラスコ中山トラスコ中山
通常価格11563845,68096106 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプスイッチ付通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状平行形埋込垂直形面付二方向取付二方向取付垂直形面付垂直形面付
取付方法埋込埋込面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)30.1~7030.1~7030.1~7015.1~3015.1~3030.1~70
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング