メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083

型番:

TMC-0083
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TMC-0083の仕様・寸法情報

種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
通常タイプ
マグネットキャッチ形状
平行形面付
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
30.1~70
吸着力(N)
68.6
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
全長(mm)
50
幅【範囲選択】(mm)
40.1~
幅(mm)
50
本体材質
黄銅
高さ(mm)
13
本体材質(詳細)
黄銅
吸着板
あり
取付穴径 D(mm)
3.5
吸着板表面材質
スチール
使用環境
標準
シルバー
数量(ヶ)
1
JANコード
4989999280777
トラスココード
279-5795
質量(g)
32.000
材質1
本体:黄銅(真鍮)
材質2
受け金具:スチール
取付ピッチ(mm)
40
受座有無
質量(g)
32
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TMC-0083
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
548
( 603 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083の型番TMC-0083のページです。 型番TMC-0083に関する仕様情報を記載しております。
マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083
マグネットキャッチ アルミ製・縦型 80mm TMC-0083D
マグネットキャッチ アルミ製・横型 57mm TMC11B
マグネットキャッチ アルミ製・横型 87mm TMC11A
マグネットキャッチ_MC0083
マグネットキャッチ アルミ製 TSM10
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スガツネ工業トラスコ中山
通常価格5488261,2851,75920896
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状平行形面付平行形面付垂直形面付垂直形面付平行形面付垂直形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)30.1~7070.1~30.1~7030.1~7030.1~7015.1~30
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング