メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

Pラッチ(ステンレス製)

型番:

TPR53S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TPR53Sの仕様・寸法情報

種類
丸落し
材質
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
なし
A(mm)
51
B(mm)
53
C(mm)
8
D(mm)
33
H(mm)
5
仕上げ
バ​レ​ル​研​磨​仕​上​げ
発注単位(組)
1
JANコード
4989999286908
トラスココード
300-1652
質量(kg)
0.098
付属品
​木​ね​じ​ス​テ​ン​レ​ス​M​3​.​5​×​2​5​ ​6​本

商品情報

Pラッチ(ステンレス製):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
TPR53S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,513
( 1,664 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●ステンレス製なので耐食性に優れています。
●受座の穴を大きくし取り付け後のズレに対応しています。
●P型部分を倒すとストッパーが掛かります。

【用途】
●各種開き戸・各種ボックス。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Pラッチ(ステンレス製)の型番TPR53Sのページです。 型番TPR53Sに関する仕様情報を記載しております。
Pラッチ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Pラッチ(ステンレス製)
超強力丸棒貫抜(ステンレス製)
丸棒貫抜(溶接用・ステンレス製)
丸棒貫抜(木扉用・ステンレス製)
車体ドア留め金具(横型・ステンレス製)
車体ドア留め金具(縦型・ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,51321,766 -6,959 -7,066 -2,546 -2,492 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
種類丸落し貫抜貫抜貫抜打掛け・掛金打掛け・掛金
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
A(mm)5112075756276.5
B(mm)53-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング