17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • B(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

車体ドア留め金具(縦型・ステンレス製)

車体ドア留め金具(縦型・ステンレス製)
通常単価(税別)
2,4922,687
税込単価
2,7412,956
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】●ステンレス製で耐蝕性に優れています。●ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。 【用途...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

車体ドア留め金具(縦型・ステンレス製):関連画像

型番リスト

表示件数

B

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
137
4989999284485
284-8066
0.155
1個
167
4989999284492
284-8074
0.164
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,492
( 2,741 )
4日目
2,687
( 2,956 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●ステンレス製で耐蝕性に優れています。
●ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。

【用途】
●箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

車体ドア留め金具(縦型・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車体ドア留め金具(縦型・ステンレス製)
車体ドア留め金具(横型・ステンレス製)
Pラッチ(ステンレス製)
丸棒貫抜(溶接用・ステンレス製)
丸棒貫抜(木扉用・ステンレス製)
超強力丸棒貫抜(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,492-2,546 -1,5136,959 -7,066 -21,766 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目1日目1日目1日目
種類打掛け・掛金打掛け・掛金丸落し貫抜貫抜貫抜
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
A(mm)76.562517575120
C(mm)6681616-
よく一緒に購入される商品

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング