17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • B(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

丸棒貫抜(木扉用・ステンレス製)

丸棒貫抜(木扉用・ステンレス製)
通常単価(税別)
7,06610,036
税込単価
7,77311,040
通常出荷日:1日目

【特長】●ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。●受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

丸棒貫抜(木扉用・ステンレス製):関連画像

型番リスト

表示件数

B

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
300
4989999286953
300-1709
0.95
1個
450
4989999286960
300-1717
1.05
1個
600
4989999286977
300-1725
1.25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,066
( 7,773 )
1日目
9,764
( 10,740 )
1日目
10,036
( 11,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。
●受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
●取手部に滑り止め加工を施しています。

【用途】
●木製門扉・木製建具。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸棒貫抜(木扉用・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸棒貫抜(木扉用・ステンレス製)
丸棒貫抜(溶接用・ステンレス製)
Pラッチ(ステンレス製)
車体ドア留め金具(横型・ステンレス製)
車体ドア留め金具(縦型・ステンレス製)
超強力丸棒貫抜(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,066-6,959 -1,5132,546 -2,492 -21,766 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目〜1日目
種類貫抜貫抜丸落し打掛け・掛金打掛け・掛金貫抜
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
A(mm)7575516276.5120
C(mm)1616866-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング