17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

防炎糸入りクリアシート

通常単価(税別)
21,11354,257
税込単価
23,22459,683
通常出荷日:1日目

特長・焼却時、ダイオキシンを発生しません。・糸が入っているので強度に優れ、中が見える透明性の高いシート...

詳細を確認
  • 種類
    カーテン
  • 材質(シート)
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質(ハトメ)
    真鍮
  • 材質(チェーン)
    スチール
  • クリア
  • 厚み (mm)
    0.45
  • ハトメ内径 (mm)
    12
  • 引張強度 (N)
    縦:575 / 横:520
  • 伸度 (%)
    縦:23 / 横:22
  • 引裂伸度 (N)
    縦:195 / 横:186
  • 重量 (g/㎡)
    220
  • 仕様
    防炎(防炎2類)
  • 入数 (枚)
    1
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番種類長さ
TCI0404カーテン4000mm4m
TCI0604カーテン6000mm4m
TCI0203カーテン2000mm3m
TCI0403カーテン4000mm3m
TCI0204カーテン2000mm4m
TCI0603カーテン6000mm3m

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • ハトメピッチ(mm)

  • ハトメ数(個)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

ハトメピッチ

(mm)

ハトメ数

(個)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
2000
3
280×500
20
4989999173277
276-8631
2.2
1個
2000
4
280×500
24
4989999173307
276-8666
2.6
1個
4000
3
300×500
26
4989999173284
276-8640
4.4
1個
4000
4
300×500
30
4989999173314
276-8674
5.2
1個
6000
3
300×500
33
4989999173291
276-8658
6.5
1個
6000
4
300×500
37
4989999173321
276-8682
7.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,113
( 23,224 )
1日目
22,358
( 24,594 )
1日目
34,952
( 38,447 )
1日目
42,114
( 46,325 )
1日目
45,541
( 50,095 )
1日目
54,257
( 59,683 )
1日目

詳細情報

基本情報

特長
・焼却時、ダイオキシンを発生しません。
・糸が入っているので強度に優れ、中が見える透明性の高いシートです。
・消防法で定められた防炎物品です。(防炎2類)
・下部にチェーンが入っています。

用途
・工場や作業現場の間仕切りカーテン。
・風除けシート。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防炎糸入りクリアシートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場内間仕切り用途
5
満足度:5.0
工場内に簡易クリーンルームを設置するにあたり間仕切り用途で使用しました。以前に同様の用途で利用実績があり、機能面や耐久性...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防炎糸入りクリアシート
ビニールカーテン 耐候/防炎
レクト30・40型兼用 隙間隠しシート
カーテンレール D30レール ブラック
2号ドアハンガー用金具
5号ステンレスドアハンガー用金具
メーカートラスコ中山日中製作所日中製作所岡田装飾金物ダイケンダイケン
通常価格21,113-11,455 -2,3324,910 -5,470 -8,462 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜3日目1日目〜4日目4日目
種類カーテンカーテン金具カーテンレールハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具
材質(シート)ポリプロピレン(PP)-----
材質(ハトメ)真鍮-----
材質(チェーン)スチール-----
クリア-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング