17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ロープ径(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

メッキ付ワイヤロープ JIS規格品

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

メッキ付ワイヤロープ JIS規格品:関連画像

型番リスト

表示件数

ロープ径

(mm)

使用荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

長さ(m)

質量(g)

最小発注数量
6
305
4989999378399
759-9480
10
1400
1個
6
305
4989999378405
759-9498
30
4200
1個
6
305
4989999378412
759-9501
50
7000
1個
9
630
4989999378429
759-9510
10
2700
1個
9
630
4989999378436
759-9528
30
8100
1個
9
630
4989999378443
759-9536
50
13500
1個
12
1120
4989999378450
759-9455
10
4800
1個
12
1120
4989999378467
759-9463
30
14400
1個
12
1120
4989999378474
759-9471
50
24000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,698
( 5,168 )
1日目
8,093
( 8,902 )
1日目
14,873
( 16,360 )
1日目
5,835
( 6,419 )
1日目
13,310
( 14,641 )
1日目
25,775
( 28,353 )
1日目
7,417
( 8,159 )
1日目
17,130
( 18,843 )
1日目
29,379
( 32,317 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格品ワイヤロープです
・玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます
・メッキ付のため、耐食性にも優れています

【用途】
・船舶、漁業、土木建築他

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッキ付ワイヤロープ JIS規格品のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
遊具のワイヤー
4
満足度:4.0
JIS規格品なので安心して使えます。 メッキ付きなので屋外使用でも簡単に腐食はしません。 使用するときに撚りができてしま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッキ付ワイヤロープ JIS規格品
有刺鉄線(スチール・ビニール被覆タイプ)
有刺鉄線(スチール)
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)
ステンレスワイヤロープ Φ8.0mm
有刺鉄線(ステンレス)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,698-3,536 -3,070 -1,332 -16,463 -12,703 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
種類ワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤー
材質炭素鋼スチール(SWMGS-2)スチール(SWMGS-2)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
仕様JIS G3525 規格適合品又釘付又釘付-細径タイプ又釘付
よく一緒に購入される商品

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング