17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 使用荷重(kgf)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

アルミ線

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用荷重

(kgf)

JANコード

トラスココード

線径(mm)

長さ(m)

最小発注数量
1
4989999276374
282-5724
1.0
180
1個
4
4989999276381
282-5732
1.5
80
1個
7
4989999276398
282-5741
2
46
1個
13
4989999276404
282-5759
2.5
30
1個
17
4989999276411
282-5767
3.0
20
1個
31
4989999276428
282-5775
4
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,188
( 3,507 )
1日目
3,526
( 3,879 )
1日目
3,222
( 3,544 )
1日目
2,672
( 2,939 )
4日目
3,077
( 3,385 )
1日目
3,036
( 3,340 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟らかくて加工がしやすく、腐食に強いです

【用途】
・園芸、盆栽、工作など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ線
アンテナ線
ステンレス針金
メッキ付ワイヤロープ スタンダードタイプ
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)
スチール針金
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,672-1,8525,053 -1,191 -1,332 -2,155 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤー
材質アルミ(A1070)なまし鉄線(SWM-A)ステンレス(SUS304)炭素鋼ステンレス(SUS304)スチール(SWMGS-2)
質量(g)4005001000--1000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング