メカニカル部品技術窓口
【特長】・軟らかく作業性に優れます・耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています【用途】・園芸、盆栽、...
詳細を確認| 型番 | 種類 | 線径 | 番手 |
|---|---|---|---|
| TDW20 | ワイヤー | 2mm | 14 |
| TDW16 | ワイヤー | 1.6mm | 16 |
| TDW26 | ワイヤー | 2.6mm | 12 |
| TDW12 | ワイヤー | 1.2mm | 18 |
| TDWM-12 | ワイヤー | 1.2mm | 18 |
| TDWS-055 | ワイヤー | 0.55mm | 24 |
| TDWS-09 | ワイヤー | 0.9mm | 20 |
| TDWS-030 | ワイヤー | 0.3mm | 30 |
| TDWM-16 | ワイヤー | 1.6mm | 16 |
| TDWS-045 | ワイヤー | 0.45mm | 26 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワイヤー
4.3
ミスミ
ワイヤー ループ径指定タイプ
4.3通常価格(税別):1,714円~

トラスコ中山
ステンレス針金(小巻タイプ)
4.4通常価格(税別):819円~

トラスコ中山
アルミスリーブ
4.5通常価格(税別):984円~

トラスコ中山
ステンレスワイヤロープ
4.7通常価格(税別):2,134円~

トラスコ中山
スチール針金(小巻タイプ)
4.5通常価格(税別):380円~

トラスコ中山
ステンレスワイヤロープ(専用スリーブ付)
4.4通常価格(税別):829円~

ミスミ
ワイヤー用止め具
5通常価格(税別):359円~

ミスミ
カシメ工具
3.7通常価格(税別):7,670円