17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 線芯(mm)

    ~mm
  • 番手

    ~mm
  • 使用荷重(kgf)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

カラー針金(ビニール被覆タイプ)

通常単価(税別)
2,5163,347
税込単価
2,7683,682
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・緑色のビニールをなまし鉄線に被覆しています【用途】・各種結束に

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線芯

(mm)

番手

使用荷重

(kgf)

JANコード

トラスココード

線径(mm)

長さ(m)

最小発注数量
0.7
20
3
4989999276145
282-5171
0.9
320
1個
0.9
18
6
4989999276138
282-5163
1.2
181
1個
1.2
16
13
4989999276121
282-5155
1.6
100
1個
1.6
14
21
4989999276114
282-5147
2
62
1個
2.0
12
30
4989999276107
282-5139
2.6
38
1個
2.6
10
49
4989999276091
282-5121
3.2
23
1個
3.2
8
75
4989999276084
282-5112
4
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,347
( 3,682 )
4日目
2,808
( 3,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,113
( 3,424 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,666
( 2,933 )
1日目
3,199
( 3,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,516
( 2,768 )
4日目
3,104
( 3,414 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緑色のビニールをなまし鉄線に被覆しています

【用途】
・各種結束に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラー針金(ビニール被覆タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
屋外装置の固定
4
満足度:4.0
屋外装置の落下防止の目的で、バインド線と同様に使用、太さ・柔らかさも作業し易い状態でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー針金(ビニール被覆タイプ)
アンテナ線
スチール針金
カラー針金(小巻タイプ)
有刺鉄線(スチール・ビニール被覆タイプ)
カラー針金(中巻タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,516-1,8522,155 -313 -3,536 -1,486 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
種類ワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤー
材質なまし鉄線(SWM-A)なまし鉄線(SWM-A)スチール(SWMGS-2)なまし鉄線(SWM-A)スチール(SWMGS-2)なまし鉄線(SWM-A)
被覆カラーライトグリーン----
表面処理ビニール被覆ビニール被覆溶融亜鉛メッキ仕上げ-ビニール被覆ビニール被覆
質量(g)1000500100054-432

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング