17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 番手

    ~mm
  • 使用荷重(kgf)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス針金

通常単価(税別)
5,0536,635
税込単価
5,5587,299
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・サビに強く長く使えます【用途】・園芸、農園、その他結束などに使用・サビやすい場所の結束に

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

番手

使用荷重

(kgf)

JANコード

トラスココード

線径(mm)

長さ(m)

最小発注数量
20
14
4989999276312
282-5635
0.9
200
1個
18
25
4989999276305
282-5627
1.2
110
1個
16
43
4989999276299
282-5619
1.6
62
1個
14
66
4989999276282
282-5601
2
40
1個
12
83
4989999276275
282-5597
2.6
23
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,635
( 7,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,497
( 7,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,564
( 7,220 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,053
( 5,558 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,443
( 7,087 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強く長く使えます

【用途】
・園芸、農園、その他結束などに使用
・サビやすい場所の結束に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス針金のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
社内設備の補修用に使用しています
4
満足度:4.0
社内で使用している設備など補修用として使用しています。この商品を使い、鎖が開いた所などいろいろな時に巻き付けています。消...もっと読む
0人が参考にしています。
治具
5
満足度:5.0
いつも利用させて頂いております。 短納期で品質等も問題ありません。 細かな寸法設定もできて助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス針金
スチール針金
カラー針金(小巻タイプ)
カラー針金(ビニール被覆タイプ)
アンテナ線
メッキ付ワイヤロープ スタンダードタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,053-2,155 -313 -2,516 -1,8521,191 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜
種類ワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤー
材質ステンレス(SUS304)スチール(SWMGS-2)なまし鉄線(SWM-A)なまし鉄線(SWM-A)なまし鉄線(SWM-A)炭素鋼
質量(g)10001000541000500-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング