17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 切断および圧着可能なワイヤ径(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ワイヤロープ用圧着工具“クランプカッター”

通常単価(税別)
8,26422,227
税込単価
9,09024,450
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ワイヤロープを楽に切断・圧着できます【用途】・アルミスリーブの圧着作業に・ワイヤロープの切断...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ワイヤロープ用圧着工具“クランプカッター”:関連画像

型番リスト

表示件数

切断および圧着可能なワイヤ径

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
2~5
4989999012606
336-3724
550
5900
1個
1~2
4989999012590
336-3716
260
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,227
( 24,450 )
1日目
8,264
( 9,090 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤロープを楽に切断・圧着できます

【用途】
・アルミスリーブの圧着作業に
・ワイヤロープの切断に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤロープ用圧着工具“クランプカッター”のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ワイヤー切断・カシメ
4
満足度:4.0
ほつれも少なく、よく切れる。 ただ、ストッパーの金具をスライドさせるのが面倒。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤロープ用圧着工具“クランプカッター”
カシメ工具
被覆ワイヤロープ
防鳥用ワイヤ
ワイヤ用振れ止め金具CUBE
ワイヤー用止め具
メーカートラスコ中山ミスミ杉田エースフジワラ日栄インテックミスミ
通常価格8,264-7,67018,389 -7,364 -453359 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目3日目4日目在庫品1日目
種類工具工具ワイヤーワイヤーワイヤー金具ワイヤー金具
よく一緒に購入される商品

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング