17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ロープ径(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

メッキ付ワイヤロープ スタンダードタイプ

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

メッキ付ワイヤロープ スタンダードタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

ロープ径

(mm)

使用荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

長さ(m)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
3
80
4989999179187
213-4594
10
340
10
1個
3
80
4989999179194
213-4608
20
680
10
1個
3
80
4989999179200
213-4616
30
1020
10
1個
4
140
4989999179217
213-4624
10
590
10
1個
4
140
4989999179224
213-4632
20
1180
10
1個
6
300
4989999179255
213-4667
20
2600
10
1個
6
300
4989999179262
213-4675
30
3900
10
1個
9
610
4989999179279
213-4683
10
2500
10
1個
9
610
4989999179286
213-4691
20
5000
10
1個
9
610
4989999179293
213-4705
30
7500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,191
( 1,310 )
1日目
1,352
( 1,487 )
1日目
2,217
( 2,439 )
1日目
1,413
( 1,554 )
1日目
2,498
( 2,748 )
4日目
3,696
( 4,066 )
1日目
5,762
( 6,338 )
4日目
3,326
( 3,659 )
1日目
5,760
( 6,336 )
1日目
9,083
( 9,991 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッキ付ワイヤロープ スタンダードタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ローラー用吊り具
4
満足度:4.0
ローラー用吊り具として使用しましたが、メーター単位で購入可能で安価で短納期で助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッキ付ワイヤロープ スタンダードタイプ
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)
ステンレスワイヤロープ Φ8.0mm
アンテナ線
メッキ付ワイヤロープ PVC被覆タイプ
メッキ付ワイヤロープ JIS規格品
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,191-1,332 -16,463 -1,8521,281 -4,698 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
種類ワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤー
材質炭素鋼ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)なまし鉄線(SWM-A)炭素鋼炭素鋼
よく一緒に購入される商品

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング