17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

プラスチック製握り玉(芯金付)【1~20個入り】

通常単価(税別)
4249,189
税込単価
46610,108
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・A​B​S​樹​脂​製​な​の​で​、​色​が​安​定​し​て​い​ま​す​。

未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類形状グリップ材質グリップ表面取付部材質取付部表面処理取付方法ねじの呼び Mグリップ長さ H
PTPC256R固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM624mm
TPC4012BK固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM1238mm
PTPC205R固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM519mm
TPC206R固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM619mm
PTPC3210BK固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM1030mm
TPC4010R固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM1038mm
PTPC206BK固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM619mm
TPC4012R固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM1238mm
PTPC205BK固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM519mm
TPC258BK固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM824mm
PTPC328R固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM830mm
PTPC3210R固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM1030mm
PTPC258R固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM824mm
PTPC206R固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM619mm
TPC3210R固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM1030mm
TPC206BK固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM619mm
PTPC4010BK固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM1038mm
TPC256R固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM624mm
TPC328R固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM830mm
TPC256BK固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM624mm
PTPC4010R固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM1038mm
PTPC4012BK固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM1238mm
PTPC4012R固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM1238mm
TPC4010BK固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM1038mm
PTPC256BK固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM624mm
TPC205BK固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM519mm
PTPC328BK固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM830mm
TPC328BK固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM830mm
TPC258R固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM824mm
TPC205R固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM519mm
TPC3210BK固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM1030mm
PTPC258BK固定形ボール形ABS樹脂なし黄銅なしめねじM824mm

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ H

(mm)

発注単位

入数

(個)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
M5
~30
19
1個
1
4989999016697
337-4173
7
1個
M5
~30
19
1個
1
4989999016772
337-4254
7
1個
M6
~30
19
1個
1
4989999016703
337-4181
7
1個
M6
~30
19
1個
1
4989999016789
337-4262
7
1個
M6
~30
24
1個
1
4989999016710
337-4190
15
1個
M6
~30
24
1個
1
4989999016796
337-4271
15
1個
M8
~30
24
1個
1
4989999016727
337-4203
15
1個
M8
~30
24
1個
1
4989999016802
337-4289
15
1個
M10
~30
30
1個
1
4989999016741
337-4220
30
1個
M10
~30
30
1個
1
4989999016826
337-4301
30
1個
M8
~30
30
1個
1
4989999016734
337-4211
25
1個
M8
~30
30
1個
1
4989999016819
337-4297
25
1個
M10
30.1~50
38
1個
1
4989999016758
337-4238
50
1個
M10
30.1~50
38
1個
1
4989999016833
337-4319
50
1個
M12
30.1~50
38
1個
1
4989999016840
337-4327
55
1個
M5
~30
19
1箱
20
4989999422788
329-1898
140
1パック

20個入り

M6
~30
19
1箱
20
4989999422795
329-1901
140
1パック

20個入り

M6
~30
19
1箱
20
4989999421651
329-1821
140
1パック

20個入り

M6
~30
24
1箱
20
4989999422801
329-1910
300
1パック

20個入り

M8
~30
24
1箱
20
4989999422818
329-1928
300
1パック

20個入り

M8
~30
24
1箱
20
4989999421675
329-1847
300
1パック

20個入り

M10
~30
30
1箱
20
4989999422832
329-1944
600
1パック

20個入り

M10
~30
30
1箱
20
4989999421699
329-1863
600
1パック

20個入り

M8
~30
30
1箱
20
4989999422825
329-1936
500
1パック

20個入り

M10
30.1~50
38
1箱
20
4989999422849
329-1952
1000
1パック

20個入り

M10
30.1~50
38
1箱
20
4989999421705
329-1871
1000
1パック

20個入り

M12
30.1~50
38
1箱
20
4989999422856
329-1961
1100
1パック

20個入り

M12
30.1~50
38
1箱
20
4989999421712
329-1880
1100
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
583
( 641 )
1日目
583
( 641 )
1日目
610
( 671 )
1日目
435
( 479 )
1日目
510
( 561 )
1日目
603
( 663 )
1日目
424
( 466 )
1日目
499
( 549 )
4日目
728
( 801 )
1日目
600
( 660 )
1日目
728
( 801 )
1日目
722
( 794 )
1日目
835
( 919 )
1日目
766
( 843 )
1日目
676
( 744 )
1日目
4,847
( 5,332 )
1日目
3,872
( 4,259 )
1日目
4,447
( 4,892 )
1日目
4,941
( 5,435 )
1日目
6,342
( 6,976 )
1日目
4,775
( 5,253 )
2日目
6,305
( 6,936 )
1日目
6,510
( 7,161 )
1日目
5,628
( 6,191 )
1日目
7,915
( 8,707 )
1日目
7,915
( 8,707 )
1日目
9,189
( 10,108 )
1日目
9,189
( 10,108 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A​B​S​樹​脂​製​な​の​で​、​色​が​安​定​し​て​い​ま​す​。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック製握り玉(芯金付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック製握り玉(芯金付)
プラスチック製握り玉(芯金なし)
ステンレス製握り玉(芯金なし)
プラスチック回転グリップ
キャップ付回転グリップ
アルミ 握り玉 (ALB)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山FLAIR(フレア)ミスミイマオコーポレーション
通常価格424-176 -3,120634182 -1,198 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類固定形固定形固定形回転形回転固定形
形状ボール形ボール形ボール形スティック形(テーパ)フラットボール形
取付方法めねじめねじめねじおねじボルト止めめねじ
グリップ材質樹脂樹脂SUS304樹脂樹脂アルミニウム
グリップ詳細材質ABS樹脂ABS樹脂-ポリプロピレンナイロン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング