17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

プラスチック製握り玉(芯金なし)【1~20個入り】

通常単価(税別)
1765,602
税込単価
1946,162
通常出荷日:1日目~11日目

【特長】・​ス​タ​ン​ダ​ー​ド​な​樹​脂​の​握​り​玉​で​す​。・ね​じ​部​は​テ​ー​パ...

詳細を確認
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類形状グリップ材質グリップ表面取付部材質取付部表面処理取付方法ねじの呼び Mグリップ長さ H
TPB4010BK固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM1038mm
TPB328R固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM830mm
PTPB256R固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM624mm
PTPB328R固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM830mm
TPB258R固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM824mm
TPB3210BK固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM1030mm
PTPB256BK固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM624mm
TPB4012R固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM1238mm
PTPB206BK固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM619mm
TPB4010R固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM1038mm
PTPB258BK固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM824mm
TPB205R固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM519mm
TPB258BK固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM824mm
TPB206BK固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM619mm
TPB205BK固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM519mm
PTPB206R固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM619mm
TPB3210R固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM1030mm
PTPB205BK固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM519mm
PTPB4012R固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM1238mm
PTPB205R固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM519mm
PTPB4010R固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM1038mm
TPB4012BK固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM1238mm
PTPB328BK固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM830mm
PTPB3210BK固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM1030mm
PTPB258R固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM824mm
PTPB4012BK固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM1238mm
TPB256R固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM624mm
PTPB4010BK固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM1038mm
TPB256BK固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM624mm
PTPB3210R固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM1030mm
TPB206R固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM619mm
TPB328BK固定形ボール形ABS樹脂なしABS樹脂なしめねじM830mm

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ H

(mm)

発注単位

入数

(個)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
M5
~30
19
1個
1
4989999016536
337-4017
5
1個
M5
~30
19
1個
1
4989999016611
337-4092
5
1個
M6
~30
19
1個
1
4989999016543
337-4025
5
1個
M6
~30
19
1個
1
4989999016628
337-4106
5
1個
M6
~30
24
1個
1
4989999016550
337-4033
10
1個
M6
~30
24
1個
1
4989999016635
337-4114
10
1個
M8
~30
24
1個
1
4989999016567
337-4041
10
1個
M8
~30
24
1個
1
4989999016642
337-4122
10
1個
M10
~30
30
1個
1
4989999016581
337-4068
20
1個
M10
~30
30
1個
1
4989999016666
337-4149
20
1個
M8
~30
30
1個
1
4989999016574
337-4050
20
1個
M8
~30
30
1個
1
4989999016659
337-4131
20
1個
M10
30.1~50
38
1個
1
4989999016598
337-4076
40
1個
M10
30.1~50
38
1個
1
4989999016673
337-4157
40
1個
M12
30.1~50
38
1個
1
4989999016604
337-4084
40
1個
M12
30.1~50
38
1個
1
4989999016680
337-4165
40
1個
M5
~30
19
1箱
20
4989999422948
329-2053
100
1パック

20個入り

M5
~30
19
1箱
20
4989999422863
329-1979
100
1パック

20個入り

M6
~30
19
1箱
20
4989999422955
329-2061
100
1パック

20個入り

M6
~30
19
1箱
20
4989999422870
329-1987
100
1パック

20個入り

M6
~30
24
1箱
20
4989999422962
329-2070
200
1パック

20個入り

M6
~30
24
1箱
20
4989999422887
329-1995
200
1パック

20個入り

M8
~30
24
1箱
20
4989999422979
329-2088
200
1パック

20個入り

M8
~30
24
1箱
20
4989999422894
329-2002
200
1パック

20個入り

M10
~30
30
1箱
20
4989999422993
329-2100
400
1パック

20個入り

M10
~30
30
1箱
20
4989999422917
329-2029
400
1パック

20個入り

M8
~30
30
1箱
20
4989999422986
329-2096
400
1パック

20個入り

M8
~30
30
1箱
20
4989999422900
329-2011
400
1パック

20個入り

M10
30.1~50
38
1箱
20
4989999423006
329-2118
800
1パック

20個入り

M10
30.1~50
38
1箱
20
4989999422924
329-2037
800
1パック

20個入り

M12
30.1~50
38
1箱
20
4989999423013
329-2126
800
1パック

20個入り

M12
30.1~50
38
1箱
20
4989999422931
329-2045
800
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
283
( 311 )
1日目
219
( 241 )
1日目
252
( 277 )
1日目
200
( 220 )
1日目
176
( 194 )
1日目
218
( 240 )
1日目
176
( 194 )
1日目
216
( 238 )
1日目
415
( 457 )
11日目
432
( 475 )
1日目
252
( 277 )
1日目
332
( 365 )
1日目
471
( 518 )
1日目
350
( 385 )
1日目
348
( 383 )
1日目
578
( 636 )
1日目
2,301
( 2,531 )
1日目
2,301
( 2,531 )
1日目
2,301
( 2,531 )
1日目
2,301
( 2,531 )
4日目
2,521
( 2,773 )
1日目
2,521
( 2,773 )
4日目
3,368
( 3,705 )
1日目
2,989
( 3,288 )
1日目
3,500
( 3,850 )
1日目
4,268
( 4,695 )
1日目
4,226
( 4,649 )
1日目
3,500
( 3,850 )
1日目
5,602
( 6,162 )
1日目
5,602
( 6,162 )
1日目
5,602
( 6,162 )
1日目
5,602
( 6,162 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・​ス​タ​ン​ダ​ー​ド​な​樹​脂​の​握​り​玉​で​す​。
・ね​じ​部​は​テ​ー​パ​ー​仕​上​げ​で​す​。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック製握り玉(芯金なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック製握り玉(芯金なし)
ステンレス製握り玉(芯金なし)
プラスチック製握り玉(芯金付)
プラスチック回転グリップ
アルミ 握り玉 (ALB)
ステンレス 握り玉 (SB-SUS)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山FLAIR(フレア)イマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格176-3,120424 -6341,198 -1,699 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類固定形固定形固定形回転形固定形固定形
形状ボール形ボール形ボール形スティック形(テーパ)ボール形ボール形
取付方法めねじめねじめねじおねじめねじめねじ
グリップ材質樹脂SUS304樹脂樹脂アルミニウムステンレス
グリップ詳細材質ABS樹脂-ABS樹脂ポリプロピレン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング