メカニカル部品技術窓口
| 型番 | 種類 | 形状 | グリップ材質 | グリップ表面 | 取付部材質 | 取付部表面処理 | 取付方法 | ねじの呼び M | グリップ長さ H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSB4012S | 固定形 | ボール形 | SUS304 | なし | SUS304 | なし | めねじ | M12 | 37mm |
| TSB206S | 固定形 | ボール形 | SUS304 | なし | SUS304 | なし | めねじ | M6 | 18mm |
| TSB4010S | 固定形 | ボール形 | SUS304 | なし | SUS304 | なし | めねじ | M10 | 37mm |
| TSB256S | 固定形 | ボール形 | SUS304 | なし | SUS304 | なし | めねじ | M6 | 22mm |
| TSB205S | 固定形 | ボール形 | SUS304 | なし | SUS304 | なし | めねじ | M5 | 18mm |
| TSB328S | 固定形 | ボール形 | SUS304 | なし | SUS304 | なし | めねじ | M8 | 29mm |
| TSB3210S | 固定形 | ボール形 | SUS304 | なし | SUS304 | なし | めねじ | M10 | 29mm |
| TSB258S | 固定形 | ボール形 | SUS304 | なし | SUS304 | なし | めねじ | M8 | 22mm |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
にぎり玉
4.6通常価格(税別):192円~

ミスミ
固定グリップレバー
4.3通常価格(税別):568円~

ミスミ
固定グリップ
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
キャップ付回転グリップ
4.7通常価格(税別):182円~

ミスミ
ミニチュア回転グリップ
4.5通常価格(税別):386円

ミスミ
固定・回転ステンレスグリップ
4.7通常価格(税別):520円~

ミスミ
角度付レバー
3.5通常価格(税別):1,546円~

ミスミ
ハンドフィット固定・回転グリップ
4通常価格(税別):217円~

ミスミ
回転ボール
4.7通常価格(税別):845円~