メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

バルブ開閉表示板取付金具(Sカン) 【10個入り】

型番:

T86016
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

T86016の仕様・寸法情報

種類
Sカン
内径(mm)
11.8、8
線径(mm)
2.3
材質
スチール
発注単位
1組
入数
10個
JANコード
4989999203073
トラスココード
415-5939
質量(g)
21
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T86016
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
175
( 193 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
【用途】
・バルブ表示板の取り付けに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉表示板取付金具(Sカン) の型番T86016のページです。 型番T86016に関する仕様情報を記載しております。
バルブ開閉表示板取付金具(Sカン) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉表示板取付金具(Sカン) 
バルブ開閉表示板取付金具(丸リング)
バルブ開閉表示板取付金具(二重リング) 
バルブ開閉表示板取付金具(ダルマカン)
Sフック(ステンレス製)
ピンフック(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格175236266842688 -1,485
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類SカンリングリングカーテンフックSカンカラビナ・スナップフック
内径(mm)11.8、8131535--
線径(mm)2.31.812.251
材質スチールスチールステンレススチールSUS304SUS304
発注単位1組1組1組-1袋1袋

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング