17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(daN)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(kgf)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

プレス製ゴムキャスター”ハイテンキャスター” 交換車輪

通常単価(税別)
1,2631,837
税込単価
1,3892,021
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】●ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(弊社従来品比)...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

最大荷重/許容荷重

(daN)

最大荷重/許容荷重

(kgf)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
100
12
100
102
32
39.6
4989999124835
392-5897
350
1個
130
15
180
184
38
50
4989999124842
392-5901
570
1個
150
15
200
204
40
50
4989999124859
392-5919
710
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,263
( 1,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,555
( 1,711 )
1日目
1,837
( 2,021 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(弊社従来品比)
●ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。
●ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製ゴムキャスター”ハイテンキャスター” 交換車輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製ゴムキャスター”ハイテンキャスター” 交換車輪
プレス製ゴムキャスター 交換車輪
プレス製ウレタンキャスター 交換車輪
プレス製グレーゴムキャスター”ハイテンキャスター”(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪
ゴムキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,263-1,209 -1,292 -1,304 -1,133 -1,734 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ゴムゴムウレタンゴムゴムゴム
軸受無し有り無し無し無し有り
ホイール材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
数量(個)111111
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング