メカニカル部品技術窓口
【特長】●車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。●ハイテン材を使用すること...
詳細を確認| 型番 | 車輪タイプ | 車輪材質 | 車輪外径 | 車幅 | 穴径 | ボス幅 | 軸受 | 最大荷重/許容荷重 | 最大荷重/許容荷重 | ホイール材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTW-100G | 外輪+ホイール | ゴム | φ100 | 32mm | φ12 | 39.6mm | 無し | 98daN | 100kg | スチール |
| HTW-130G | 外輪+ホイール | ゴム | φ130 | 38mm | φ15 | 50mm | 無し | 177daN | 180kg | スチール |
| HTW-150G | 外輪+ホイール | ゴム | φ150 | 40mm | φ15 | 50mm | 無し | 196daN | 200kg | スチール |
【特長】
●車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。
●ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(弊社従来品比)
●ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。
●ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ交換用車輪
4.6通常価格(税別):508円~

ミスミ
キャスタ交換用車軸
5通常価格(税別):458円~

イノアック
中荷重用キャスター GR-W型 ゴム車輪付タイプ 車輪のみ
4.4通常価格(税別):939円~

ユーエイキャスター
車輪・ナイロン車(交換用車輪)
5通常価格(税別):155円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ゴム車
4.7通常価格(税別):108円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ウレタン車
4通常価格(税別):86円~

ミスミ
キャスタ交換用車輪 ゴム材質車輪
0通常価格(税別):1,285円~

東北車輛製造所
ダクタイルキャスター用車輪 巾広タイプ ウレタン車輪(ベアリング入) TULB
5通常価格(税別):7,933円~

イノアック
中荷重用キャスター P-W型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 車輪のみ
5通常価格(税別):1,428円~