メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(daN)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(kgf)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プレス製ウレタンキャスター”ハイテンキャスター” 交換車輪

通常単価(税別)
3,588
税込単価
3,947
通常出荷日:4日目

【特長】●ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(弊社従来品比)...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

HTUW130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HTUW130の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
ウレタン
車輪径(mm)
130
穴径(φ)
15
最大荷重/許容荷重(daN)
250
最大荷重/許容荷重(kgf)
255
車幅(mm)
38
ボス幅(mm)
50
軸受
無し
ホイール材質
スチール
数量(個)
1
JANコード
4989999124811
トラスココード
392-5871
質量(g)
580

型番リスト

表示件数
型番
HTUW130

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

最大荷重/許容荷重

(daN)

最大荷重/許容荷重

(kgf)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
130
15
250
255
38
50
4989999124811
392-5871
580
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,588
( 3,947 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(弊社従来品比)
●ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。
●ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製ウレタンキャスター”ハイテンキャスター” 交換車輪の型番HTUW130のページです。 型番HTUW130に関する仕様情報を記載しております。
プレス製ウレタンキャスター”ハイテンキャスター” 交換車輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製ウレタンキャスター”ハイテンキャスター” 交換車輪
プレス製ゴムキャスター”ハイテンキャスター” 交換車輪
プレス製ウレタンキャスター 交換車輪
プレス製ゴムキャスター 交換車輪
プレス製グレーゴムキャスター”ハイテンキャスター”(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,5881,263 -1,292 -1,209 -1,304 -1,734 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ウレタンゴムウレタンゴムゴムゴム
軸受無し無し無し有り無し有り
ホイール材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
数量(個)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング