17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が53型番あります。

ステンレスカットチェーン

通常単価(税別)
74546,903
税込単価
82051,593
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れたステンレスカットチェーンです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が53型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレスカットチェーン:関連画像

型番リスト

表示件数

全長

(m)

線径d

(mm)

内長P

(mm)

内幅W

(mm)

使用荷重

(kN)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
1
2
12
3.5
0.29
4989999822090
352-4272
0.075
1個
10
2
12
3.5
0.29
4989999822021
352-4205
0.75
1個
15
2
12
3.5
0.29
4989999821956
352-4132
1.125
1個
2
2
12
3.5
0.29
4989999822045
352-4221
0.15
1個
3
2
12
3.5
0.29
4989999297034
328-8111
0.225
1個
5
2
12
3.5
0.29
4989999297041
328-8129
0.375
1個
1
2.5
14
4.5
0.59
4989999822052
352-4230
0.115
1個
10
2.5
14
4.5
0.59
4989999822069
352-4248
1.15
1個
15
2.5
14
4.5
0.59
4989999822076
352-4256
1.725
1個
2
2.5
14
4.5
0.59
4989999822083
352-4264
0.23
1個
3
2.5
14
4.5
0.59
4989999297058
328-8137
0.345
1個
5
2.5
14
4.5
0.59
4989999297065
328-8145
0.575
1個
1
3
24
5
0.98
4989999821802
352-3985
0.146
1個
10
3
24
5
0.98
4989999822038
352-4213
1.46
1個
15
3
24
5
0.98
4989999822014
352-4191
2.19
1個
2
3
24
5
0.98
4989999821932
352-4116
0.292
1個
3
3
24
5
0.98
4989999297072
328-8153
0.438
1個
5
3
24
5
0.98
4989999297089
328-8161
0.73
1個
1
4
26
6.5
1.67
4989999821925
352-4108
0.266
1個
10
4
26
6.5
1.67
4989999821918
352-4094
2.66
1個
15
4
26
6.5
1.67
4989999821901
352-4086
3.99
1個
2
4
26
6.5
1.67
4989999821888
352-4060
0.532
1個
3
4
26
6.5
1.67
4989999297096
328-8170
0.798
1個
5
4
26
6.5
1.67
4989999297102
328-8188
1.33
1個
1
5
27
8
2.45
4989999821840
352-4027
0.429
1個
10
5
27
8
2.45
4989999821833
352-4019
4.29
1個
15
5
27
8
2.45
4989999821826
352-4001
6.435
1個
2
5
27
8
2.45
4989999822991
352-5171
0.858
1個
3
5
27
8
2.45
4989999297119
328-8196
1.287
1個
5
5
27
8
2.45
4989999297126
328-8200
2.145
1個
1
1.2
7.7
3
0.1
4989999415216
780-3681
0.026
1個
10
1.2
7.7
3
0.1
4989999415254
780-3699
0.26
1個
15
1.2
7.7
3
0.1
4989999415261
780-3702
0.39
1個
3
1.2
7.7
3
0.1
4989999415230
780-3729
0.078
1個
5
1.2
7.7
3
0.1
4989999415247
780-3737
0.13
1個
1
1.4
7.3
3.2
0.15
4989999415278
780-3745
0.038
1個
10
1.4
7.3
3.2
0.15
4989999415315
780-3753
0.38
1個
10
1.6
16.8
5
0.2
4989999415377
780-3818
0.4
1個
2
1.6
16.8
5
0.2
4989999415346
780-3834
0.08
1個
3
1.6
16.8
5
0.2
4989999415353
780-3842
0.12
1個
5
1.6
16.8
5
0.2
4989999415360
780-3851
0.2
1個
1
6
31
9
3.43
4989999415391
780-3869
0.633
1個
10
6
31
9
3.43
4989999415438
780-3877
6.33
1個
15
6
31
9
3.43
4989999415445
780-3885
9.495
1個
2
6
31
9
3.43
4989999415407
780-3893
1.266
1個
3
6
31
9
3.43
4989999415414
780-3907
1.899
1個
5
6
31
9
3.43
4989999415421
780-3915
3.165
1個
1
8
38
12
5.88
4989999415452
780-3923
1.15
1個
10
8
38
12
5.88
4989999415490
780-3931
11.5
1個
15
8
38
12
5.88
4989999415506
780-3940
17.25
1個
2
8
38
12
5.88
4989999415469
780-3958
2.3
1個
3
8
38
12
5.88
4989999415476
780-3966
3.45
1個
5
8
38
12
5.88
4989999415483
780-3974
5.75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,570
( 1,727 )
1日目
8,871
( 9,758 )
1日目
14,001
( 15,401 )
4日目
2,532
( 2,785 )
1日目
3,773
( 4,150 )
1日目
5,957
( 6,553 )
1日目
1,774
( 1,951 )
1日目
11,323
( 12,455 )
1日目
12,591
( 13,850 )
1日目
3,101
( 3,411 )
1日目
4,332
( 4,765 )
1日目
6,291
( 6,920 )
1日目
1,738
( 1,912 )
1日目
11,414
( 12,555 )
1日目
17,914
( 19,705 )
1日目
2,959
( 3,255 )
1日目
4,381
( 4,819 )
1日目
6,811
( 7,492 )
1日目
1,886
( 2,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,122
( 11,134 )
1日目
13,421
( 14,763 )
1日目
3,144
( 3,458 )
1日目
4,163
( 4,579 )
1日目
7,034
( 7,737 )
1日目
2,112
( 2,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,376
( 12,514 )
1日目
16,082
( 17,690 )
1日目
3,770
( 4,147 )
1日目
5,595
( 6,155 )
1日目
8,363
( 9,199 )
1日目
908
( 999 )
1日目
5,488
( 6,037 )
1日目
8,188
( 9,007 )
1日目
1,706
( 1,877 )
1日目
2,796
( 3,076 )
1日目
745
( 820 )
1日目
6,040
( 6,644 )
1日目
5,930
( 6,523 )
1日目
1,680
( 1,848 )
1日目
2,537
( 2,791 )
1日目
4,250
( 4,675 )
1日目
2,860
( 3,146 )
1日目
19,521
( 21,473 )
1日目
34,180
( 37,598 )
1日目
4,419
( 4,861 )
1日目
8,168
( 8,985 )
1日目
13,613
( 14,974 )
1日目
5,768
( 6,345 )
1日目
33,696
( 37,066 )
1日目
46,903
( 51,593 )
1日目
11,416
( 12,558 )
1日目
12,202
( 13,422 )
1日目
16,885
( 18,574 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れたステンレスカットチェーンです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスカットチェーンのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
試験用治具
5
満足度:5.0
この商品は自社で試験用に使用する治具を作製した際に、その部材として購入・使用しました。この商品の太さや内径といったサイズ...もっと読む
0人が参考にしています。
加工して部品の一部に使用
5
満足度:5.0
このステンレスチェーン(TSC301)を加工し、部品の一部に使用しました。今回は、チェーンの強度は求めておらず、用途とし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスカットチェーン
ステンレスカットチェーン(チェーンアイ付)
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
チェーンホルダ金具(着脱用・ステンレス製)
ワイドマンテル リール巻チェーン ステンレス
ビクター リール巻チェイン 真ちゅう
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ニッサチェインニッサチェイン
通常価格745-3,317 -1,095 -648 -9,704 -6,629 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目5日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーン金具チェーンチェーン
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)スチール(SWRM)ステンレス(SUS304)SUS304C2700W
表面処理バレル研磨仕上げ-ユニクロメッキ---

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング