17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ナイロンキャスター 交換車輪

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイロンキャスター 交換車輪

販売終了

型番

TNW75

2019年01月に販売終了となりました。

【特長】
●スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。

指定中の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
ナイロン
車輪径(mm)
75
穴径(φ)
10
最大荷重/許容荷重(daN)
66
最大荷重/許容荷重(kgf)
67
車幅(mm)
32
ボス幅(mm)
37
軸受
無し
ホイール材質
スチール
数量(個)
1
JANコード
4518772003670

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト