17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(daN)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(kgf)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

プレス製ゴムキャスター 交換車輪

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番車輪タイプ車輪材質車輪外径車幅穴径ボス幅軸受最大荷重/許容荷重最大荷重/許容荷重ホイール材質
TW75外輪+ホイールゴムφ7532mmφ1037mm有り80daN82kgスチール
TW130外輪+ホイールゴムφ13042mmφ2054mm有り180daN184kgスチール
TW-150外輪+ホイールゴムφ15045mmφ2055mm有り200daN204kgスチール

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

最大荷重/許容荷重

(daN)

最大荷重/許容荷重

(kgf)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
75
10
80
82
32
37
4518772003014
171-2624
210
1個
130
20
180
184
42
54
4518772003038
171-2667
750
1個
150
20
200
204
45
55
4518772003045
389-9373
980
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,209
( 1,330 )
1日目
1,856
( 2,042 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,550
( 2,805 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製ゴムキャスター 交換車輪のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
キャスターの交換用
5
満足度:5.0
製品を乗せる台車のキャスターを交換するためにこの商品を購入しました。交換後、問題なく使えています。
0人が参考にしています。
台車用
5
満足度:5.0
使用していた台車の車輪が破損したので交換用に購入しました。 特に問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製ゴムキャスター 交換車輪
プレス製ウレタンキャスター 交換車輪
プレス製ゴムキャスター”ハイテンキャスター” 交換車輪
ゴムキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪
ナイロンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,209-1,292 -1,263 -1,133 -1,734 -772 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ゴムウレタンゴムゴムゴムナイロン
軸受有り無し無し無し有り無し
ホイール材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
数量(個)111111
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング