17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(daN)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(kgf)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番車輪タイプ車輪材質車輪外径車幅穴径ボス幅軸受最大荷重/許容荷重最大荷重/許容荷重ホイール材質
TW-200G外輪+ホイールゴムφ20046mmφ2058mm有り225daN230kgスチール
TW-100G外輪+ホイールゴムφ10035mmφ1244mm有り78daN80kgスチール
TW-130G外輪+ホイールゴムφ13042mmφ2054mm有り147daN150kgスチール
TW-75G外輪+ホイールゴムφ7532mmφ1037mm有り64daN65kgスチール
TW-150G外輪+ホイールゴムφ15045mmφ2055mm有り167daN170kgスチール

外形図

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

最大荷重/許容荷重

(daN)

最大荷重/許容荷重

(kgf)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
130
20
147
150
42
54
4989999396232
772-9821
750
1個
150
20
167
170
45
55
4989999396249
772-9839
980
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,734
( 1,907 )
1日目
1,965
( 2,162 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。
●スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
台車の修理
5
満足度:5.0
台車が重く感じるようになったため交換。スムーズに動くようになり、室内移動が楽です。
0人が参考にしています。
古い台車の修理
5
満足度:5.0
古い台車のタイヤ交換用に使用しました.なめらかに動くようになりました.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪
プレス製グレーゴムキャスター”ハイテンキャスター”(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪
プレス製ゴムキャスター 交換車輪
プレス製ウレタンキャスター 交換車輪
プレス製ゴムキャスター”ハイテンキャスター” 交換車輪
プレス製ウレタンキャスター”ハイテンキャスター” 交換車輪
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,734-1,304 -1,209 -1,292 -1,263 -3,588
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ゴムゴムゴムウレタンゴムウレタン
軸受有り無し有り無し無し無し
ホイール材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
数量(個)111111
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング