17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(daN)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(kgf)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナイロンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪

通常単価(税別)
7721,754
税込単価
8491,929
通常出荷日:1日目

【特長】●走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。●運搬台車やロールボックスパレ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番車輪タイプ車輪材質車輪外径車幅穴径ボス幅軸受最大荷重/許容荷重最大荷重/許容荷重ホイール材質
TYSNW-150外輪+ホイールナイロンφ15040mmφ1255mm無し160daN163.2kgスチール
TYSNW-125外輪+ホイールナイロンφ12540mmφ1255mm無し150daN153kgスチール
TYSNW-100外輪+ホイールナイロンφ10032mmφ1242mm無し120daN122.4kgスチール

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

最大荷重/許容荷重

(daN)

最大荷重/許容荷重

(kgf)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
100
120
122.4
32
42
4989999355765
484-7491
240
1個
125
150
153
40
55
4989999355772
484-7504
300
1個
150
160
163.2
40
55
4989999355789
484-7512
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
772
( 849 )
1日目
1,377
( 1,515 )
1日目
1,754
( 1,929 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
●運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪
ゴムキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪
ナイロンホイールウレタンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪
リッチウレタンゴム車輪 RUタイプ
ポリウレタンローラー(ハンドパレットトラック用・ベアリング付)
TYSシリーズ 車輪のみ グレーゴム
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山岐阜産研工業(ウカイ)エスコトラスコ中山
通常価格772-1,133 -1,432 -16,8868,834 -1,328 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜5日目2日目在庫品1日目〜
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ナイロンゴムウレタンウレタンゴムウレタンゴム
穴径(φ)121212202012
軸受無し無し無し有り有り-
ホイール材質スチールスチールスチールダイガスト用アルミニウム合金(ADC-12)スチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング