17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(daN)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(kgf)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

ナイロンホイールウレタンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪

通常単価(税別)
1,4322,248
税込単価
1,5752,473
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】●走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。●運搬台車やロールボックスパレ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番車輪タイプ車輪材質車輪外径車幅穴径ボス幅軸受最大荷重/許容荷重最大荷重/許容荷重ホイール材質
TYSUW-100外輪+ホイールウレタンφ10032mmφ1242mm無し100daN102kgスチール
TYSUW-125外輪+ホイールウレタンφ12543mmφ1255mm無し130daN132.6kgスチール
TYSUW-150外輪+ホイールウレタンφ15040mmφ1255mm無し140daN142.8kgスチール

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

最大荷重/許容荷重

(daN)

最大荷重/許容荷重

(kgf)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
100
100
102
32
42
4989999355796
484-7563
260
1個
125
130
132.6
43
55
4989999355802
484-7571
350
1個
150
140
142.8
40
55
4989999355819
493-1891
670
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,597
( 1,757 )
1日目
1,432
( 1,575 )
1日目
2,248
( 2,473 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
●運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンホイールウレタンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンホイールウレタンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪
ナイロンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪
ゴムキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪
リッチウレタンゴム車輪 RUタイプ
ポリウレタンローラー(ハンドパレットトラック用・ベアリング付)
TYSシリーズ 車輪のみ グレーゴム
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山岐阜産研工業(ウカイ)エスコトラスコ中山
通常価格1,432-772 -1,133 -16,8868,834 -1,328 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目5日目2日目在庫品1日目〜
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ウレタンナイロンゴムウレタンゴムウレタンゴム
穴径(φ)121212202012
軸受無し無し無し有り有り-
ホイール材質スチールスチールスチールダイガスト用アルミニウム合金(ADC-12)スチールスチール
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング