17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ステンレス製ロータリーステー

通常単価(税別)
2,0062,309
税込単価
2,2072,540
通常出荷日:1日目

特長・フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。 閉じる時は、フタを少し持ち上げると停...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番取付方向ステーの種類伸縮・スライドの種類ストッパーストッパー解除材質表面処理呼称
TS193L上開き/天開き/前開き伸縮・スライドスライド長穴全開時ストップ解除ストロークステンレス(SUS304)なし左用
TS192L上開き/天開き/前開き伸縮・スライドスライド長穴全開時ストップ解除ストロークステンレス(SUS304)なし左用
TS192R上開き/天開き/前開き伸縮・スライドスライド長穴全開時ストップ解除ストロークステンレス(SUS304)なし右用
TS191R上開き/天開き/前開き伸縮・スライドスライド長穴全開時ストップ解除ストロークステンレス(SUS304)なし右用
TS191L上開き/天開き/前開き伸縮・スライドスライド長穴全開時ストップ解除ストロークステンレス(SUS304)なし左用
TS193R上開き/天開き/前開き伸縮・スライドスライド長穴全開時ストップ解除ストロークステンレス(SUS304)なし右用

型番リスト

表示件数

伸縮時長さ【範囲選択】

(mm)

伸長時長さ

(mm)

呼称

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
201~300
277
左用
2.0
4989999290608
302-2013
125
1個
201~300
277
右用
2.0
4989999290615
302-2021
125
1個
151~200
198
左用
1.5
4989999290622
302-2030
85
1個
~150
150
右用
1.5
4989999290653
302-2064
74
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,210
( 2,431 )
1日目
2,309
( 2,540 )
1日目
2,070
( 2,277 )
1日目
2,006
( 2,207 )
1日目

詳細情報

基本情報

特長
・フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。
 閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
・ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
・機器の筐体。
・家具など。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ロータリーステーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ロータリーステー
ロータリーステー
LAMP ステンレス鋼製フットステー YFNS型
ステンレス製平角棒ステー
ステンレス鋼製重量用多段階フラップステー
LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P
メーカートラスコ中山ミスミスガツネ工業トラスコ中山スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,006-1,165 -3,202 -1,11810,053 -1,551
通常出荷日1日目在庫品1日目4日目1日目4日目在庫品1日目
扉の開き方下開き / 上開き / 上蓋下開き横開き下開き / 上開き / 上蓋上開き上開き
種類伸縮ステー伸縮ステーフットステー伸縮ステー伸縮ステー / 重荷重用ステー伸縮ステー
ストッパー全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ多段階式(3段以上)全開時ストップ
ストッパー解除方法解除ストローク-足で持ち上げる解除ストローク全開時解除全開時解除
材質ステンレス(SUS304)SUS304ステンレス鋼(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング