17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さA(mm)

    ~mm
  • プレート幅B(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

耐油性ゴムキャスター 固定

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐油性ゴムキャスター 固定:関連画像

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さA

(mm)

プレート幅B

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
130.1~170
144
80.01~140.00
95.1~125
100
80
45
100
32
115
80
4989999531244
278-1719
1個
170.1~200
177
140.01~220.00
125.1~160
130
100
56
180
40
137
93
4989999531251
278-1727
1個
170.1~200
198
140.01~220.00
125.1~160
150
100
56
200
40
137
93
4989999531268
278-1735
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,093
( 3,402 )
1日目
2,708
( 2,979 )
1日目
3,676
( 4,044 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。

【用途】
 ●油を多く使用する工場などでの重量物運搬用などに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油性ゴムキャスター 固定のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油性ゴムキャスター 固定
耐油性ゴムキャスター 自在
プレス製ゴムキャスター 固定
鋳物キャスター(ゴム車輪)固定式
TYSシリーズ 固定 ゴムキャスター
ハイテンプレス製ゴムキャスター 固定金具付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山京町産業車輌トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,708-3,096 -1,162 -3,489 -1,232 -1,745 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式固定プレート式固定プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールFC鋳物スチールハイテン材
車輪材質耐油ゴム耐油ゴムゴムゴムゴムゴム
ストッパなし--なしなしなし
車輪特性耐油性 / なし耐油性 / なしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング