17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

耐油性ゴムキャスター 自在

通常単価(税別)
3,0964,889
税込単価
3,4065,378
通常出荷日:1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】 ●従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。【用途】 ●油を多く使用する...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐油性ゴムキャスター 自在:関連画像

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さA

(mm)

プレート幅B

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
130.1~170
144
80.01~140.00
95.1~125
100
なし
67(74)
67(74)
100
32
95
95
4989999531183
278-1263
1個
170.1~200
177
140.01~220.00
125.1~160
130
なし
75(82)
75(82)
180
40
105
105
4989999531190
278-1271
1個
170.1~200
198
140.01~220.00
125.1~160
150
なし
87(94)
87(94)
200
40
120
120
4989999531206
278-1280
1個
130.1~170
144
80.01~140.00
95.1~125
100
ダブルストッパ付(回転+旋回)
67(74)
67(74)
100
32
95
95
4989999252316
450-9790
1個
170.1~200
177
140.01~220.00
125.1~160
130
ダブルストッパ付(回転+旋回)
75(82)
75(82)
180
40
105
105
4989999252323
450-9803
1個
170.1~200
198
140.01~220.00
125.1~160
150
ダブルストッパ付(回転+旋回)
87(94)
87(94)
200
40
120
120
4989999252330
450-9811
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,096
( 3,406 )
1日目
3,355
( 3,691 )
1日目
4,223
( 4,645 )
4日目
3,613
( 3,974 )
1日目
4,889
( 5,378 )
1日目
3,879
( 4,267 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。

【用途】
 ●油を多く使用する工場などでの重量物運搬用などに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油性ゴムキャスター 自在のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油性ゴムキャスター 自在
発泡ゴムタイヤ付キャスター
産業用キャスター STM-ARシリーズ 自在(空気入りゴム車輪)
産業用キャスター SKM-ARシリーズ 固定(空気入りゴム車輪)
一般用キャスターGRシリーズ 自在
静電気防止キャスター SRシリーズ 自在
メーカートラスコ中山ヨドノナンシンナンシンナンシンナンシン
通常価格3,096-19,55411,488 -12,111 -531 -800
通常出荷日1日目〜2日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜6日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定差し込み式ねじ込み式
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
車輪材質耐油ゴムゴムゴムゴムゴム静電気防止ゴム
車輪特性耐油性 / なし耐磨耗性なしなしなし静電気防止
取付穴種類長穴丸穴丸穴丸穴--

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング