17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ブルコランステンレスキャスター 自在

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ブルコランステンレスキャスター 自在

販売終了

型番

TWSVUJ100

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
 ●オールステンレス(SUS304)で耐水性に優れています。
 ●車輪にブルコランを採用し、キャスターの摩耗による異物発生を軽減します。
 ●耐摩耗性が従来ウレタンと比べ5倍~10倍優れています。
 ●耐荷重性がゴムの2.5倍、従来ウレタンの1.8倍優れています。

【用途】
 ●クリーンルーム、厨房、食品スーパーのバックヤードに適しています。

指定中の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
ステンレス
取付高さ【範囲選択】(mm)
130.1~170
取付け高さ H(mm)
132
許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
車輪径【範囲選択】(mm)
95.1~125
車輪径 D(φ)
100
車輪材質
[ウレタン] ブルコラン
ストッパ
なし
車輪特性
耐磨耗性 / なし
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
68(71)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
68(71)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト