17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さA(mm)

    ~mm
  • プレート幅B(mm)

    ~mm
  • 取付穴径 P(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

省音キャスター ナイロンホイールゴム車輪 自在

通常単価(税別)
2,5732,933
税込単価
2,8303,226
通常出荷日:1日目

【特長】 ●独自構造「DRS」を採用し、ダブルベアリング仕様で旋回も非常にスムーズで快適なハンドリング...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

省音キャスター ナイロンホイールゴム車輪 自在:関連画像

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さA

(mm)

プレート幅B

(mm)

取付穴径 P

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
130.1~170
144
95.1~125
100
67(74)
67(74)
100
32
95
95
9
4989999531459
277-6588
1個
170.1~200
177
125.1~160
130
75(82)
75(82)
130
40
105
105
11
4989999531466
277-6596
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,933
( 3,226 )
1日目
2,573
( 2,830 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●独自構造「DRS」を採用し、ダブルベアリング仕様で旋回も非常にスムーズで快適なハンドリングを実現します。

【用途】
 ●水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。
 ●また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

省音キャスター ナイロンホイールゴム車輪 自在のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
省音キャスター ナイロンホイールゴム車輪 自在
省音キャスター ナイロンホイールゴム車輪 固定
プレス製省音キャスター 自在
省音キャスター エラストマー車 自在
プレス製省音キャスター 固定
プレス製省音キャスター ゴム車輪 固定
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,573-1,725 -1,631 -907 -1,7061,759
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式固定
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0035.01~80.0080.01~140.0080.01~140.00
車輪材質ゴムゴムウレタンエラストマーウレタンゴム
ストッパなしなし--なしなし
車輪特性なしなしなしなしなしなし

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング