メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さA(mm)

    ~mm
  • プレート幅B(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プレス製省音キャスター 固定

プレス製省音キャスター 固定 TXUK100
通常単価(税別)
1,706
税込単価
1,877
通常出荷日:1日目

【特長】 ●キャスター特有の走行音などの嫌な音から解放されます。(ノイズフリータイプ) ●押し始めると...

詳細を確認

型番:

TXUK100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TXUK100の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式固定
金具材質
[スチール] スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
130.1~170
取付け高さ H(mm)
132
許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
車輪径【範囲選択】(mm)
95.1~125
車輪径 D(φ)
100
車輪材質
[ウレタン] ウレタン
ストッパ
なし
車輪特性
なし
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
80(90)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
45(50)
取付穴種類
長穴
許容荷重(daN)
100
荷重区分
中荷重
車輪幅(mm)
33
プレート長さA(mm)
115
プレート幅B(mm)
80
取付穴径 P(mm)
11
仕様
ホイール:独自の星摸様 旋回・回転部:ラジアルボールベアリング入
発注単位(個)
1
JANコード
4989999216158
トラスココード
255-9650
-
-

商品情報

プレス製省音キャスター 固定:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
TXUK100

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さA

(mm)

プレート幅B

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
130.1~170
132
95.1~125
100
80(90)
45(50)
100
33
115
80
4989999216158
255-9650
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,706
( 1,877 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●キャスター特有の走行音などの嫌な音から解放されます。(ノイズフリータイプ)
 ●押し始めるときの抵抗力が低減され、旋回・回転時が非常に容易です。
 ●ホイールは独自の星形模様の形をしています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレス製省音キャスター 固定の型番TXUK100のページです。 型番TXUK100に関する仕様情報を記載しております。
プレス製省音キャスター 固定のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製省音キャスター 固定
プレス製省音キャスター 自在
プレス製省音キャスター ゴム車輪 固定
省音キャスター エラストマー車 固定
省音キャスター ナイロンホイールゴム車輪 固定
省音キャスター エラストマー車 自在
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,7061,631 -1,7599361,725 -907 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式固定プレート式固定プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチール-スチール
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0035.01~80.0080.01~140.0035.01~80.00
車輪材質ウレタンウレタンゴムエラストマーゴムエラストマー
ストッパなし-なしなしなし-

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング