17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • ストッパ

  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さA(mm)

    ~mm
  • プレート幅B(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

プレス製省音キャスター 自在

プレス製省音キャスター 自在
通常単価(税別)
1,6313,333
税込単価
1,7943,666
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】 ●キャスター特有の走行音などの嫌な音から解放されます。(ノイズフリータイプ) ●押し始めると...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

プレス製省音キャスター 自在:関連画像

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さA

(mm)

プレート幅B

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
130.1~170
132
95.1~125
100
なし
67(74)
67(74)
100
33
95
95
4989999216066
255-9536
1個
130.1~170
132
95.1~125
100
回転ストッパ付
67(74)
67(74)
100
33
95
95
4989999216097
255-9595
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,631
( 1,794 )
1日目
3,333
( 3,666 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●キャスター特有の走行音などの嫌な音から解放されます。(ノイズフリータイプ)
 ●押し始めるときの抵抗力が低減され、旋回・回転時が非常に容易です。
 ●ホイールは独自の星形模様の形をしています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレス製省音キャスター 自在のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製省音キャスター 自在
プレス製省音キャスター 固定
プレス製省音キャスター ゴム車輪 固定
省音キャスター エラストマー車 自在
省音キャスター ナイロンホイールゴム車輪 自在
省音キャスター エラストマー車 固定
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,631-1,706 -1,759907 -2,573 -936
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールスチール-スチール
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0035.01~80.0080.01~140.0035.01~80.00
車輪材質ウレタンウレタンゴムエラストマーゴムエラストマー
車輪特性なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング