メカニカル部品技術窓口

確定しました

ねじ込み式キャスター 自在 ロングねじタイプ

通常単価(税別)
796
税込単価
876
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】 ●軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。 ●小スペースでも取り付け可能です。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

TYLT75RHS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TYLT75RHSの仕様・寸法情報

キャスタタイプ
ねじ込み式
金具材質
[スチール] スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
取付け高さ H(mm)
95
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
70.1~95
車輪径 D(φ)
75
車輪材質
[ゴム] ゴム
ねじ径
M12
ストッパ
回転ストッパ付
車輪特性
なし
許容荷重(daN)
40
荷重区分
軽荷重
車輪幅(mm)
21
軸長 L(mm)
35
仕様
ねじ込み式・ストッパー付き
発注単位(個)
1
JANコード
4989999687163
トラスココード
278-3177
質量(g)
-
許容荷重(kgf)
-
ねじピッチ(mm)
-

商品情報

ねじ込み式キャスター 自在 ロングねじタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
TYLT75RHS

ストッパ

仕様

JANコード

トラスココード

質量(g)

許容荷重(kgf)

ねじピッチ(mm)

最小発注数量
回転ストッパ付
ねじ込み式・ストッパー付き
4989999687163
278-3177
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
796
( 876 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。
 ●小スペースでも取り付け可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式キャスター 自在 ロングねじタイプの型番TYLT75RHSのページです。 型番TYLT75RHSに関する仕様情報を記載しております。
ねじ込み式キャスター 自在 ロングねじタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み式キャスター 自在 ロングねじタイプ
ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車
超重荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在式
プレート式重荷重用高性能双輪キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) Φ80 自在式
鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)自在
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定
メーカートラスコ中山トラスコ中山テンテキャスターテンテキャスターSAMSONGトラスコ中山
通常価格79611,417 -62,49525,33327,76312,243
通常出荷日在庫品1日目1日目4日目18日目1日目1日目
キャスタタイプねじ込み式ねじ込み式 / 双輪プレート式自在プレート式自在 / 双輪プレート式自在プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10070.1~100250.1~100.1~130170.1~200250.1~
取付け高さ H(mm)9581305125198257
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.00220.01~320.00750.01~485.01~750.00750.01~320.01~485.00

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング