17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

プレス製ナイロンキャスター 自在

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プレス製ナイロンキャスター 自在

販売終了

型番

TNJ75

2019年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
 ●自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、滑らかな回転を実現しています。
 ●車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
 ●スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。

指定中の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
[スチール] スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
取付け高さ H(mm)
100
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
70.1~95
車輪径 D(φ)
75
車輪材質
[ナイロン] ナイロン
ストッパ
なし
車輪特性
なし
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
63
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
63

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト