17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さA(mm)

    ~mm
  • プレート幅B(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ハイテンプレス製ゴムキャスター 自在金具付

ハイテンプレス製ゴムキャスター 自在金具付
通常単価(税別)
2,6084,936
税込単価
2,8695,430
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】 ●ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(弊社従来品比...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ハイテンプレス製ゴムキャスター 自在金具付:関連画像

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さA

(mm)

プレート幅B

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
130.1~170
144
80.01~140.00
95.1~125
100
なし
67(74)
67(74)
100
32
95
95
4989999099911
392-5684
1個
170.1~200
177
140.01~220.00
125.1~160
130
なし
75(90)
75(90)
180
38
110
110
4989999099928
392-5692
1個
170.1~200
198
140.01~220.00
125.1~160
150
なし
75(90)
75(90)
200
40
120
120
4989999099935
392-5706
1個
130.1~170
144
80.01~140.00
95.1~125
100
ダブルストッパ付(回転+旋回)
67(74)
67(74)
100
32
95
95
4989999099942
392-5714
1個
170.1~200
177
140.01~220.00
125.1~160
130
ダブルストッパ付(回転+旋回)
75(90)
75(90)
180
38
110
110
4989999099959
392-5722
1個
170.1~200
198
140.01~220.00
125.1~160
150
ダブルストッパ付(回転+旋回)
75(90)
75(90)
200
40
120
120
4989999099966
392-5731
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,608
( 2,869 )
1日目
3,556
( 3,912 )
1日目
3,947
( 4,342 )
1日目
3,334
( 3,667 )
1日目
4,440
( 4,884 )
1日目
4,936
( 5,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(弊社従来品比)
 ●ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。
 ●ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイテンプレス製ゴムキャスター 自在金具付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイテンプレス製ゴムキャスター 自在金具付
ハイテンプレス製ゴムキャスター 固定金具付
ハイテンプレス製ウレタンキャスター 自在金具付
ハイテンプレス製ウレタンキャスター 固定金具付
ハイテンプレス製グレーゴムキャスター 自在金具付
ハイテンプレス製グレーゴムキャスター 固定金具付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,608-1,745 -3,657 -2,374 -3,746 -2,209
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定
金具材質ハイテン材ハイテン材ハイテン材ハイテン材ハイテン材ハイテン材
車輪材質ゴムゴムウレタンウレタンゴムゴム
車輪特性なしなしなしなし耐磨耗性 / なし耐磨耗性 / なし
取付穴種類長穴長穴長穴長穴長穴長穴

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング