17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

プレス製ウレタンキャスター 固定

プレス製ウレタンキャスター 固定
通常単価(税別)
1,5355,313
税込単価
1,6895,844
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】 ●スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) ●...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

プレス製ウレタンキャスター 固定:関連画像

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

取付穴種類

許容荷重

(daN)

荷重区分

車輪幅

(mm)

プレート長さA

(mm)

プレート幅B

(mm)

取付穴径 P

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
70.1~100
100
80.01~140.00
70.1~95
75
なし
63
40
丸穴
120
中荷重
32
95
72
9.5
4518772003212
171-2535
1個
170.1~200
177
220.01~320.00
125.1~160
130
なし
100(112)
53(56)
長穴
250
中荷重
42
138
92
11
4518772003236
171-2578
1個
170.1~200
198
220.01~320.00
125.1~160
150
なし
100(112)
53(56)
長穴
300
重荷重
45
138
92
11
4518772003243
171-2594
1個
200.1~250
250
320.01~485.00
160.1~250
200
なし
112(119)
56(63)
長穴
400
重荷重
46
155
102
11.5
4518772003250
171-2616
1個
70.1~100
100
80.01~140.00
70.1~95
75
ダブルストッパ付(回転+旋回)
63
40
丸穴
120
中荷重
32
95
72
9.5
4518772003410
171-2730
1個
130.1~170
144
140.01~220.00
95.1~125
100
ダブルストッパ付(回転+旋回)
80(90)
45(50)
長穴
171
中荷重
35
115
80
10.5
4518772003427
171-2756
1個
170.1~200
177
220.01~320.00
125.1~160
130
ダブルストッパ付(回転+旋回)
100(112)
53(56)
長穴
250
中荷重
42
138
92
11
4518772003434
171-2772
1個
170.1~200
198
220.01~320.00
125.1~160
150
ダブルストッパ付(回転+旋回)
100(112)
53(56)
長穴
300
重荷重
45
138
92
11
4518772003441
171-2799
1個
200.1~250
250
320.01~485.00
160.1~250
200
ダブルストッパ付(回転+旋回)
112(119)
56(63)
長穴
400
重荷重
46
155
102
11.5
4518772003458
171-2811
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,535
( 1,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,242
( 3,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,820
( 4,202 )
1日目
5,278
( 5,806 )
1日目
2,678
( 2,946 )
1日目
3,157
( 3,473 )
1日目
3,382
( 3,720 )
1日目
5,313
( 5,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,970
( 5,467 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
 ●自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、滑らかな回転を実現しています。
 ●車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。
 ●ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレス製ウレタンキャスター 固定のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
大型検査治具に使用しています
4
満足度:4.0
新規に製作した大型検査治具の移動用台車に使用しています。通常は検査治具にキャスタを取り付けていますが、今回の仕様では台車...もっと読む
0人が参考にしています。
工場で荷物の移動に使用
5
満足度:5.0
取り付け高さとブレーキ付きで探していたところ、見付けましたので購入しました。特に耐油性などを必要とする環境ではない工場で...もっと読む
0人が参考にしています。
外販用検査治具に対する移動用脚部として使用
5
満足度:5.0
以前に得意先様がこの商品を使用されたことがあり、性能評価した結果に基づき走行、旋回性能や静音性に対する満足度が高かったた...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製ウレタンキャスター 固定
プレス製ウレタンキャスター 自在
プレス製ゴムキャスター 固定
プレス製ゴムキャスター 自在
プレス製グレーゴムキャスター 固定
プレス製省音キャスター 固定
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,535-1,404 -1,162 -1,505 -1,091 -1,706 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
車輪材質ウレタンウレタンゴムゴムゴムウレタン
車輪特性なしなしなしなしなしなし
仕様ホイール:独自の星形摸様 旋回部:ダブルベアリング 回転部:コマーシャルベアリング入ホイール:独自の星形摸様 旋回部:ダブルベアリング 回転部:コマーシャルベアリング入ホイール:独自の星形摸様 旋回部:ダブルベアリング 回転部:コマーシャルベアリング入ホイール:独自の星形摸様 旋回部:ダブルベアリング 回転部:コマーシャルベアリング入回転部:コマーシャルベアリング入ホイール:独自の星摸様 旋回・回転部:ラジアルボールベアリング入
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング